Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051209

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051209
Materiale
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12 kg
Bruttovægt
13 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968059