- Best.-nr.:
- VX_IT 5051213
- Materiale
- Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
- Farve
- Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
- Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- Hængsler 180°, monteret
- Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,2 kg
- Bruttovægt
- 11,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968097