Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051215

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051215
Materiale
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
17 kg
Bruttovægt
18,6 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968110