- Best.-nr.:
- VX_IT 5051225
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
- Overflade
- Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
- Farve
- Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil, ventilationsgitter: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- Hængsler 180°, monteret
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9 kg
- Bruttovægt
- 10,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968127