Aluminiums-stålpladelåge foran, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %)
- Best.-nr.:
- VX_IT 5051226
- Materiale
- Stålplade
Aluminium - Overflade
- Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
- Farve
- Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil, ventilationsgitter: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inkl. montagematerialer - Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- Hængsler 180°, monteret
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,8 kg
- Bruttovægt
- 8,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968134