- Best.-nr.:
- VX_IT 5051227
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E - Passer til
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
- Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,9 kg
- Bruttovægt
- 16,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968158