Stålpladelåge, udelt, lukket til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051228

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051228
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Leveringsomfang
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20 kg
Bruttovægt
21 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968165