Stålpladelåge, udelt, lukket til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051230

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051230
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Leveringsomfang
Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
27,2 kg
Bruttovægt
28 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968189