- Best.-nr.:
- VX_IT 5051220
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm
- Leveringsomfang
- Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
- 3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 40 kg
- Bruttovægt
- 46 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968257