Stålpladelåge, lodret delt, lukket

Best.-nr.: VX_IT 5051223

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051223
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
23 kg
Bruttovægt
28 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968264