Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051218

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051218
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14 kg
Bruttovægt
16 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968233