Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051219

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051219
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Leveringsomfang
Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
31 kg
Bruttovægt
36 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177968240