Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %)
Stålpladelåge, ventileret
Best.-nr.: VX_IT 5051232
- Best.-nr.:
- VX_IT 5051232
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Stanglås, komplet - Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- Stanglås, komplet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6 kg
- Bruttovægt
- 6,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968141