- Best.-nr.:
- VX 5050802
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam - Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm - Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Lås: 3 mm dobbeltkam
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17,142 kg
- Bruttovægt
- 28,142 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177970557