Enkeltlåge til VX SE, SE, TP, PC, IW

Best.-nr.: VX 5050803

Best.-nr.:
VX 5050803
Materiale
Stålplade
Overflade
pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Lås: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
30,5 kg
Bruttovægt
31,4 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177970564