- Best.-nr.:
- AX 5051372
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- galvaniseret
- Dimensioner
- Bredde: 350 mm
Højde: 475 mm - Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Passer til
- Bredde: 400 mm
Højde: 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,8 kg
- Bruttovægt
- 2,82 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949492
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101