- Best.-nr.:
- AX 5051381
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- galvaniseret
- Dimensioner
- Bredde: 345 mm
Højde: 775 mm - Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Passer til
- Bredde: 400 mm
Højde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,3 kg
- Bruttovægt
- 5,66 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949584
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101