Montageplade til AX

Best.-nr.: AX 5051382

Best.-nr.:
AX 5051382
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 545 mm
Højde: 775 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,2 kg
Bruttovægt
8,66 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101