Montageplade til AX

Best.-nr.: AX 5051383

Best.-nr.:
AX 5051383
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 545 mm
Højde: 975 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,846 kg
Bruttovægt
10,866 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177949607
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101