Montageplade til AX

Best.-nr.: AX 5051384

Best.-nr.:
AX 5051384
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 545 mm
Højde: 1.175 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,9 kg
Bruttovægt
13,12 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177949614
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101