Montageplade til AX

Best.-nr.: AX 5051386

Best.-nr.:
AX 5051386
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 745 mm
Højde: 975 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,6 kg
Bruttovægt
15 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101