- Best.-nr.:
- AX 5051388
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- galvaniseret
- Dimensioner
- Bredde: 945 mm
Højde: 735 mm - Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Passer til
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 760 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,5 kg
- Bruttovægt
- 14 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949652
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101