Montageplade til AX

Best.-nr.: AX 5051390

Best.-nr.:
AX 5051390
Materiale
Stålplade
Overflade
galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 945 mm
Højde: 1.175 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Passer til
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
22,2 kg
Bruttovægt
22,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101