- Best.-nr.:
- HD 5052101
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og låsedele
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 380 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,3 kg
- Bruttovægt
- 3,3 kg