Originale reservedele til Rittal tavler med kvalitetsgaranti.
- Best.-nr.:
- HD 5052108
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og låsedele
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 380 mm - Passer til
- Bredde: 810 mm
Højde: 430 mm - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og låsedele
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,4 kg
- Bruttovægt
- 7,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910