Låge til kompakttavle HD

Best.-nr.: HD 5052113

Originale reservedele til Rittal tavler med kvalitetsgaranti.

Best.-nr.:
HD 5052113
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Inkl. hængsler og låsedele
Dimensioner
Bredde: 490 mm
Højde: 1.000 mm
Passer til
Bredde: 1.010 mm
Højde: 1.050 mm
Leveringsomfang
Inkl. hængsler og låsedele
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,6 kg
Bruttovægt
9,6 kg
Toldtarifnummer
94039910