Originale reservedele til Rittal tavler med kvalitetsgaranti.
- Best.-nr.:
- HD 5052114
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og låsedele
- Dimensioner
- Bredde: 490 mm
Højde: 1.200 mm - Passer til
- Bredde: 1.010 mm
Højde: 1.250 mm - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og låsedele
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,2 kg
- Bruttovægt
- 11,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910