Tætningsramme: HD

Artikelnummer: HD 5050.691

Artikelnummer:
HD 5050.691
Materiale
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Passer til
Bredde: = 220 mm
Højde: = 710 mm
Passer til best.nr.
4000.032
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,156 kg
Toldtarifnummer
40081100
EAN
4028177956933
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101