Bestil også låseplade 5050817 til VX SE.
- Best.-nr.:
- TS 5050139
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
Låsekasse inkl. dobbeltkamindsats
Lås: 3 mm dobbeltkam - Passer til
- Højde: 1.600 mm
- Leveringsomfang
- Stanglås, komplet
- Låsekasse inkl. dobbeltkamindsats
- Lås: 3 mm dobbeltkam
- Bemærk
- Fjederskiverne kan ikke genanvendes ved udskiftning af låsestængerne Kontrollér, om en tilstrækkelig mængde foreligger (bestillingsnummer 8800070).
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 3 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177650299
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217