Stanglås, hovedlåge Til TS med to låger

Best.-nr.: TS 5050142

Bestil også låseplade 5050817 til VX SE.

Best.-nr.:
TS 5050142
Leveringsomfang
Stanglås, komplet
Låsekasse inkl. dobbeltkamindsats
Dimensioner
Højde: 1.600 mm
Bemærk
Fjederskiverne kan ikke genanvendes ved udskiftning af låsestængerne Kontrollér, om en tilstrækkelig mængde foreligger (bestillingsnummer 8800070).
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2 kg
Bruttovægt
3 kg
Toldtarifnummer
83015000
EAN
4028177650312
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217