Låge til højre Til AE med to låger

Best.-nr.: AE 5050478

Best.-nr.:
AE 5050478
Materiale
Stålplade
Overflade
grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 1.200 mm
Passer til
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,1 kg
Bruttovægt
10,1 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177708631
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101