Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X

Best.-nr.: SE 5850580

Høj beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

Best.-nr.:
SE 5850580
Produktbeskrivelse
Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, bagplade og låge: Matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Bund: blank
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Bund, lukket
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
92,4 kg
Bruttovægt
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Enkeltskabssystem, BHD: 600x1600x400 mm, Rustfrit stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montageplade, enkelt frontlåge
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
White Paper
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknisk systemhåndbog