- Best.-nr.:
- SE 5852580
- Produktbeskrivelse
- Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
- Overflade
- Kabinet, bagplade og låge: Matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Bund: blank
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Bund, lukket
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 126 kg
- Bruttovægt
- 132 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SE Enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x500 mm, Rustfrit stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montageplade, enkelt frontlåge