Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm til VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Best.-nr.: VX 8640006

Ekstremt robuste sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til fordelingsskabet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpanel. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning af plast.

Best.-nr.:
VX 8640006
Produktbeskrivelse
Ekstremt robuste sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til fordelingsskabet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpanel. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning af plast.
Materiale
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Bredde: = 1.100 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vægt/PS
6,32 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
5,64 kg
Bruttovægt
5,84 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 1100 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer