Sokkelhjørnestykker med paneler til fleksibel kabelindføring.
- Best.-nr.:
- VX 8660009
- Fordele
- Ekstremt robust – sokkel med meget høj stabilitet
- Fleksibel – utallige muligheder for indvendig udbygning takket være VX tilbehør
- Enkel – glat afslutning mellem sammenbygningsstederne
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 hjørneafdækninger
Inkl. montagematerialer
4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj - Bemærk
- Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde: = 1.800 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vægt/PS
- 9,55 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 9,546 kg
- Bruttovægt
- 9,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag, H: 100 mm, til D: 1800 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Product presentations
- Vejledning
- Yderligere oplysninger