Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed.
- Best.-nr.:
- VX 8660070
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
TS
PC
Dybde: = 400 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,31 kg
- Bruttovægt
- 1,651 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelsidepanel, H: 100 mm, til D: 400 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer