- Best.-nr.:
- VX 8620020
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker, 200 mm høje
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
1 sokkelpanel for/bag, 200 mm
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 300 mm
- Vægt/PS
- 4,82 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,62 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922099
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 300 mm, stålplade