Sokkelpaneler anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed. Mellem to rækkeskabe kan panelet anvendes til stabilisering af sokkelhjørnestykker. De 100 m høje paneler kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres.
- Best.-nr.:
- VX 8620035
- Produktbeskrivelse
- Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Dybde: = 1.000 mm
- Vægt/PS
- 3,3 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,12 kg
- Bruttovægt
- 3,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922228
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 100 mm, til D: 1000 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning