De 100 mm sokkelpaneler anvendes i bredden eller dybden for kabelindføring i soklen. Panelerne kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres med andre 100 mm høje paneler.
- Best.-nr.:
- VX 8620094
- Produktbeskrivelse
- Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan vælge mellem et eller to paneler med børsteliste. Takket være VX-sokkelsystemets perfekte symmetri er det muligt at montere panelerne med børsteliste enten foran, bagved eller i siden af sokkelhjørnestykket.
- Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TX CableNet
Bredde/dybde: 1.000 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vægt/PS
- 2,28 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,08 kg
- Bruttovægt
- 2,28 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børsteliste, til bredde/dybde 1000 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning