Sokkelpaneler, side, 100 mm, rustfrit stål til VX sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8620072

Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed eller til indvendig udbygning af sammensatte sokler. De 100 m høje paneler kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres.

Best.-nr.:
VX 8620072
Produktbeskrivelse
For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Dybde: = 600 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Vægt/PS
2,8 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,72 kg
Bruttovægt
1,82 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, i siden, H: 100 mm, til D: 600 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer