Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm til VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Best.-nr.: VX 8620014

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.

Best.-nr.:
VX 8620014
Produktbeskrivelse
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
Materiale
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 700 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer