Sokkelhjørnestykke med stor åbning til optimal adgang til justeringsskruen, som kan dækkes med en afdækning af plast.
- Best.-nr.:
- AX 2820061
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørnestykke med stor åbning til optimal adgang til justeringsskruen, som kan dækkes med en afdækning af plast.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørneafdækning: Plast - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
4 hjørneafdækninger
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Der skal bruges sokkelelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed
- Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942608
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag, H: 100 mm, til B: 600 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer