Sokkelpaneler, for og bag til AX

Best.-nr.: AX 2830061

Sokkelpanelerne for og bag har en stor åbning, der giver optimal adgang til skruemontagepunktet og enkel kabelindføring.

Best.-nr.:
AX 2830061
Materiale
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Bemærk
Der skal bruges sokkelelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,28 kg
Bruttovægt
1,371 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037373
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 600 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer