Sokkelpaneler, for og bag til AX

Best.-nr.: AX 2830101

Sokkelpanelerne for og bag har en stor åbning, der giver optimal adgang til skruemontagepunktet og enkel kabelindføring.

Best.-nr.:
AX 2830101
Materiale
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Bemærk
Der skal bruges sokkelelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,5 kg
Bruttovægt
2,603 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037403
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 1000 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer