Sokkelelementer, på siden til AX

Best.-nr.: AX 2830410

Sokkelelement til anbringelse i dybden og stabilisering af soklen.

Best.-nr.:
AX 2830410
Materiale
Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
2 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: AX
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,516 kg
Bruttovægt
2,518 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelelement, på siden, højde: 100 mm, til dybde: 400 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer