Sokkelelement til anbringelse i dybden og stabilisering af soklen.
- Best.-nr.:
- AX 2830420
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
2 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,9 kg
- Bruttovægt
- 3,945 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037687
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX sokkelelement, på siden, højde: 200 mm, til dybde: 400 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer