Sokkelelementer fortil og bagtil, 100 mm Stålplade til TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

Best.-nr.: TS 7825803

Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.

Best.-nr.:
TS 7825803
Udgave
Ventileret med designpanel
Produktbeskrivelse
Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Afdækningskapper: RAL 7035
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,25 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177302693
ECLASS 8.0
27182003
Datablade
Teknik i detaljer