Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Best.-nr.:
- TS 8601200
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
Afdækningskapper: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 1.200 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 5,76 kg
- Bruttovægt
- 6,08 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208544
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelkomponent, bagtil, H: 100 mm, til B: 1200 mm, RAL 7022, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning