- Best.-nr.:
- TS 8601600
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
Afdækningskapper: RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,7 kg
- Bruttovægt
- 4,168 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208568
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelkomponent, bagtil, H: 100 mm, til B: 600 mm, RAL 7022, stålplade