Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. okt. 2018
- Best.-nr.:
- TS 8601602
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
Afdækningskapper: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,026 kg
- Bruttovægt
- 4,226 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177359512
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Dokumentationer
- Vejledning